Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYCVF165M115PF |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYCVF165M115PF fotografija – Schneider- sirotin
NSYCVF165M115PF
ClimaSys ventilator IP54, 165m3/h, 115V, sa izlaznom rešetkom i filterom G2
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ClimaSys
Ime proizvoda ClimaSys CV
Tip proizvoda ili komponente Ventilator
Type of filter Standardni
Flow rate Slobodan protok sa standardnim filterom: 165 m3/h at 50 Hz
Slobodan protok sa standardnim filterom: 193 m3/h at 60 Hz
[us] nazivni napon 75...126 V
Naponski ulaz 115 V 50/60 Hz
Dopunske informacije
Absorbed power 15.5 W 50 Hz
14.4 W 60 Hz
[in] nazivna struja 0,2 A 50 Hz
0,18 A 60 Hz
Noise level < at 50…51 dB
Tip ležaja Kuglični
Visina Spoljašnja: 268 mm
Širina Spoljašnja: 248 mm
Dubina Spoljašnja : 104 mm
Dimenzije izreza 223 x 223 mm
Masa proizvoda 1,14 kg
Materijal Izlaznu rešetku: brizgana termoplastika (ASA PC)
Boja Izlaznu rešetku: siva (RAL 7035)
Temperatura okoline za rad uređaja -20…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Maksimalni pritisak 50 Pa protok 0 m³/h
Povezivanje - priključci Faston konektor
Ip stepen zaštite IP54
Sastav uređaja 1 aksijalni motor
2 zaštitna rešetka: na prednjim i zadnjim površinama
1 filter: prednji deo aksijalnog motora
1 izlazna rešetka: prednji deo
1 šablon za otvor
1 napojni kabl
Uslovi upotrebe Spoljašnja temperatura mora biti 5 °C niža nego unutrašnja
Filter mora biti čišćen i redovno menjan
Izbegavati prečestu zamenu filtera
Protoci zavise od radne tačke, videti ProClima softver
Okolina uređaja mora biti relativno čista
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 18,000 cm
Package 1 Width 25,000 cm
Package 1 Length 27,000 cm
Package 1 Weight 1,400 kg
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 25,500 cm
Package 2 Width 39,000 cm
Package 2 Length 58,500 cm
Package 2 Weight 6,920 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 64
Package 3 Height 124,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 120,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
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
Garancija 18 months