|
|
|
NSYCVF165M24DPF
ClimaSys ventilator IP54, 165m3/h, 24V DC, sa izlaznom rešetkom i filterom G2
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ClimaSys
|
Ime proizvoda
|
ClimaSys CV
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Ventilator
|
Type of filter
|
Standardni
|
Flow rate
|
Slobodan protok sa standardnim filterom: 188 m3/h
|
[us] nazivni napon
|
10...27.6 V
|
Naponski ulaz
|
24 V DC
|
Dopunske informacije
Absorbed power
|
8 W
|
[in] nazivna struja
|
0,3 A
|
Noise level < at
|
50…51 dB
|
Tip ležaja
|
Kuglični
|
Visina
|
268 mm spoljašnja:
|
Širina
|
248 mm spoljašnja:
|
Dubina
|
104 mm spoljašnja:
|
Dimenzije izreza
|
223 x 223 mm
|
Masa proizvoda
|
0,81 kg
|
Materijal
|
Izlaznu rešetku: brizgana termoplastika (ASA PC)
|
Boja
|
Izlaznu rešetku: siva (RAL 7035)
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-10…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Maksimalni pritisak
|
50 Pa protok 0 m³/h
|
Povezivanje - priključci
|
Kabl
|
Ip stepen zaštite
|
IP54
|
Sastav uređaja
|
1 aksijalni motor
2 zaštitna rešetka: na prednjim i zadnjim površinama
1 filter: prednji deo aksijalnog motora
1 izlazna rešetka: prednji deo
1 šablon za otvor
1 napojni kabl
|
Uslovi upotrebe
|
Okolina uređaja mora biti relativno čista
Protoci zavise od radne tačke, videti ProClima softver
Izbegavati prečestu zamenu filtera
Filter mora biti čišćen i redovno menjan
Spoljašnja temperatura mora biti 5 °C niža nego unutrašnja
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
18,5 cm
|
Package 1 Width
|
25,0 cm
|
Package 1 Length
|
27,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,068 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
64
|
Package 2 Height
|
120 cm
|
Package 2 Width
|
80 cm
|
Package 2 Length
|
120 cm
|
Package 2 Weight
|
100 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|