Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYCVF170M230 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYCVF170M230 fotografija – Schneider- sirotin
NSYCVF170M230
Climasys ventilator 170 m3/h, 230V bez izlazne rešetke
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ClimaSys
Ime proizvoda ClimaSys CV
Tip proizvoda ili komponente Ventilator
Kompatibilnost grupe proizvoda Prisma P
Flow rate Slobodan protok: 170 m3/h at 50 Hz
Naponski ulaz 230 V 50/60 Hz
Dopunske informacije
Absorbed power 17 W
Noise level < at 41 dB
Visina Spoljašnja: 119 mm
Širina Spoljašnja: 119 mm
Dubina Spoljašnja : 38 mm
Masa proizvoda 0,82 kg
Materijal Zaštitnu rešetku: čelik
Sastav uređaja 1 aksijalni motor
2 zaštitna rešetka: na prednjim i zadnjim površinama
1 montažni ram
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,000 cm
Package 1 Width 15,000 cm
Package 1 Length 17,000 cm
Package 1 Weight 846,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 20,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 30,000 cm
Package 2 Weight 8,954 kg
Unit Type of Package 3 PAM
Number of Units in Package 3 320
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 100,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 300,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
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
Garancija 18 months