|
|
|
NSYCVF35M115
motor ventilatora 35 m3/h 115V
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ClimaSys
|
Ime proizvoda
|
ClimaSys CV
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Motor ventilatora
|
Flow rate
|
Slobodan protok: 35 m3/h at 50 Hz
|
Naponski ulaz
|
115 V 50/60 Hz
|
Dopunske informacije
Absorbed power
|
16 W 50 Hz
14 W 60 Hz
|
Noise level < at
|
32 dB
|
Visina
|
Spoljašnja: 80 mm
|
Širina
|
Spoljašnja: 80 mm
|
Dubina
|
Spoljašnja : 25 mm
|
Dimenzije izreza
|
Ø 78 mm
|
Sastav uređaja
|
1 aksijalni motor
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,000 cm
|
Package 1 Width
|
10,000 cm
|
Package 1 Length
|
10,000 cm
|
Package 1 Weight
|
150,000 g
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|