Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYCVF38M115PF |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYCVF38M115PF fotografija – Schneider- sirotin
NSYCVF38M115PF
ClimaSys ventilator IP54, 38m3/h, 115V, sa izlaznom rešetkom i filterom G2
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ClimaSys
Ime proizvoda ClimaSys CV
Tip proizvoda ili komponente Ventilator
Type of filter Standardni
Flow rate Slobodan protok sa standardnim filterom: 38 m3/h at 50 Hz
Slobodan protok sa standardnim filterom: 39 m3/h at 60 Hz
[us] nazivni napon 75...125 V
Naponski ulaz 115 V 50/60 Hz
Dopunske informacije
Absorbed power 3.3 W 50 Hz
3.5 W 60 Hz
[in] nazivna struja 0,16 A 50 Hz
0,16 A 60 Hz
Noise level < at 40…41 dB
Tip ležaja Kuglični
Visina Spoljašnja: 137 mm
Širina Spoljašnja: 117 mm
Dubina Spoljašnja : 49 mm
Dimenzije izreza 92 x 92 mm
Masa proizvoda 0,22 kg
Materijal Izlaznu rešetku: brizgana termoplastika (ASA PC)
Boja Izlaznu rešetku: siva (RAL 7035)
Temperatura okoline za rad uređaja -10…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Maksimalni pritisak 29 Pa protok 0 m³/h
Povezivanje - priključci Kabl
Ip stepen zaštite IP54
Sastav uređaja 1 aksijalni motor
2 zaštitna rešetka: na prednjim i zadnjim površinama
1 filter: prednji deo aksijalnog motora
1 izlazna rešetka: prednji deo
1 šablon za otvor
Uslovi upotrebe Spoljašnja temperatura mora biti 5 °C niža nego unutrašnja
Protoci zavise od radne tačke, videti ProClima softver
Izbegavati prečestu zamenu filtera
Okolina uređaja mora biti relativno čista
Filter mora biti čišćen i redovno menjan
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,500 cm
Package 1 Width 12,500 cm
Package 1 Length 14,500 cm
Package 1 Weight 300,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 34
Package 2 Height 60,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 27,500 cm
Package 2 Weight 10,660 kg
Unit Type of Package 3 PAM
Number of Units in Package 3 340
Package 3 Height 80,000 cm
Package 3 Width 100,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 128,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
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
Garancija 18 meseci