|
|
|
NSYCVF38M24DPF
ClimaSys ventilator IP54, 38m3/h, 24V DC, sa izlaznom rešetkom i filterom G2
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ClimaSys
|
Ime proizvoda
|
ClimaSys CV
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Ventilator
|
Type of filter
|
Standardni
|
Flow rate
|
Slobodan protok sa standardnim filterom: 58 m3/h
|
[us] nazivni napon
|
10...27.6 V
|
Naponski ulaz
|
24 V DC
|
Dopunske informacije
Absorbed power
|
3.6 W
|
[in] nazivna struja
|
0,18 A
|
Noise level < at
|
40…41 dB
|
Tip ležaja
|
Kuglični
|
Visina
|
Spoljašnja: 137 mm
|
Širina
|
Spoljašnja: 117 mm
|
Dubina
|
Spoljašnja : 49 mm
|
Dimenzije izreza
|
92 x 92 mm
|
Masa proizvoda
|
0,23 kg
|
Materijal
|
Izlaznu rešetku: brizgana termoplastika (ASA PC)
|
Boja
|
Izlaznu rešetku: siva (RAL 7035)
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-10…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Maksimalni pritisak
|
29 Pa protok 0 m³/h
|
Povezivanje - priključci
|
Kabl
|
Ip stepen zaštite
|
IP54
|
Sastav uređaja
|
1 aksijalni motor
2 zaštitna rešetka: na prednjim i zadnjim površinama
1 filter: prednji deo aksijalnog motora
1 izlazna rešetka: prednji deo
1 šablon za otvor
|
Uslovi upotrebe
|
Protoci zavise od radne tačke, videti ProClima softver
Filter mora biti čišćen i redovno menjan
Izbegavati prečestu zamenu filtera
Okolina uređaja mora biti relativno čista
Spoljašnja temperatura mora biti 5 °C niža nego unutrašnja
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7 cm
|
Package 1 Width
|
12 cm
|
Package 1 Length
|
14,8 cm
|
Package 1 Weight
|
282 g
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
640
|
Package 2 Height
|
120 cm
|
Package 2 Width
|
80 cm
|
Package 2 Length
|
114 cm
|
Package 2 Weight
|
199 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|