Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYCVF560M230PF |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYCVF560M230PF fotografija – Schneider- sirotin
NSYCVF560M230PF
ClimaSys ventilator IP54, 560m3/h, 230V, sa izlaznom rešetkom i filterom G2
Schneider Electric
Karakteristike
Pregled
Vreme isporuke Usually Ships within 4 Weeks
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ClimaSys
Ime proizvoda ClimaSys CV
Tip proizvoda ili komponente Ventilator
Kompatibilnost grupe proizvoda Prisma P
Prisma G
Type of filter Standardni
Flow rate Slobodan protok sa standardnim filterom: 562 m3/h at 50 Hz
Slobodan protok sa standardnim filterom: 586 m3/h at 60 Hz
[us] nazivni napon 207...244 V
Naponski ulaz 230 V 50/60 Hz
Dopunske informacije
Absorbed power 64 W 50 Hz
80 W 60 Hz
[in] nazivna struja 0,29 A 50 Hz
0,35 A 60 Hz
Noise level < at 59 dB
Tip ležaja Kuglični
Visina Spoljašnja: 336 mm
Širina Spoljašnja: 316 mm
Dubina Spoljašnja : 161 mm
Dimenzije izreza 291 x 291 mm
Masa proizvoda 3,2 kg
Materijal Izlaznu rešetku: brizgana termoplastika (ASA PC)
Boja Izlaznu rešetku: siva (RAL 7035)
Temperatura okoline za rad uređaja -15…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Maksimalni pritisak 140 Pa protok 0 m³/h
Povezivanje - priključci Priključni blok
Ip stepen zaštite IP54
Sastav uređaja 1 aksijalni motor
2 zaštitna rešetka: na prednjim i zadnjim površinama
1 filter: prednji deo aksijalnog motora
1 izlazna rešetka: prednji deo
1 šablon za otvor
Uslovi upotrebe Filter mora biti čišćen i redovno menjan
Okolina uređaja mora biti relativno čista
Spoljašnja temperatura mora biti 5 °C niža nego unutrašnja
Izbegavati prečestu zamenu filtera
Protoci zavise od radne tačke, videti ProClima softver
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 23,000 cm
Package 1 Width 32,000 cm
Package 1 Length 34,000 cm
Package 1 Weight 3,554 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 119,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 94,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
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
Garancija 18 meseci