|
|
|
NSYCVF65M230PF
Climasys ventilator 65 m3/h, 230V, sa izlaznom plastičnom rešetkom i filterom
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ClimaSys
|
Ime proizvoda
|
ClimaSys CV
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Ventilator
|
Type of filter
|
Standardni
|
Flow rate
|
Slobodan protok bez filtera ili rešetke: 170 m3/h
Slobodan protok sa standardnim filterom: 65 m3/h at 50 Hz
|
Naponski ulaz
|
230 V 50/60 Hz
|
Dopunske informacije
Visina
|
Spoljašnja: 124 mm
|
Širina
|
Spoljašnja: 124 mm
|
Dubina
|
Spoljašnja : 55 mm
|
Dimenzije izreza
|
Ø 108 mm
|
Materijal
|
Izlaznu rešetku: ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Filter: poliuretanska pena
|
Boja
|
Izlaznu rešetku: crna
Filter: crna
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Sastav uređaja
|
1 aksijalni motor
2 zaštitna rešetka: na prednjim i zadnjim površinama
1 filter: prednji deo aksijalnog motora
1 izlazna rešetka: prednji deo
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,5 cm
|
Package 1 Width
|
15,0 cm
|
Package 1 Length
|
17,0 cm
|
Package 1 Weight
|
693,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
20,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
30,0 cm
|
Package 2 Weight
|
7,576 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAM
|
Number of Units in Package 3
|
400
|
Package 3 Height
|
125,0 cm
|
Package 3 Width
|
100,0 cm
|
Package 3 Length
|
120,0 cm
|
Package 3 Weight
|
306,0 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|