Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYCVF850M115PF |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYCVF850M115PF fotografija – Schneider- sirotin
NSYCVF850M115PF
ClimaSys ventilator IP54, 850m3/h, 115V, sa izlaznom rešetkom i filterom G2
Schneider Electric
Karakteristike
Pregled
Vreme isporuke Usually Ships within 4 Weeks
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ClimaSys
Ime proizvoda ClimaSys CV
Tip proizvoda ili komponente Ventilator
Type of filter Standardni
Flow rate Slobodan protok sa standardnim filterom: 983 m3/h at 50 Hz
Slobodan protok sa standardnim filterom: 944 m3/h at 60 Hz
[us] nazivni napon 103...122 V
Naponski ulaz 115 V 50/60 Hz
Dopunske informacije
Absorbed power 145 W 50 Hz
182 W 60 Hz
[in] nazivna struja 1,279 A 50 Hz
1,6 A 60 Hz
Noise level < at 77…78 dB
Tip ležaja Kuglični
Visina Spoljašnja: 336 mm
Širina Spoljašnja: 316 mm
Dubina Spoljašnja : 162 mm
Dimenzije izreza 291 x 291 mm
Masa proizvoda 4,1 kg
Materijal Izlaznu rešetku: brizgana termoplastika (ASA PC)
Boja Izlaznu rešetku: siva (RAL 7035)
Temperatura okoline za rad uređaja -15…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Maksimalni pritisak 170 Pa protok 0 m³/h
Povezivanje - priključci Priključni blok
Ip stepen zaštite IP54
Sastav uređaja 1 aksijalni motor
2 zaštitna rešetka: na prednjim i zadnjim površinama
1 filter: prednji deo aksijalnog motora
1 izlazna rešetka: prednji deo
1 šablon za otvor
Uslovi upotrebe Filter mora biti čišćen i redovno menjan
Izbegavati prečestu zamenu filtera
Spoljašnja temperatura mora biti 5 °C niža nego unutrašnja
Protoci zavise od radne tačke, videti ProClima softver
Okolina uređaja mora biti relativno čista
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 20,500 cm
Package 1 Width 33,000 cm
Package 1 Length 43,000 cm
Package 1 Weight 4,608 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 96,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 124,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
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
Garancija 18 months