|
|
|
NSYCVF850M230PF
ClimaSys ventilator IP54, 850m3/h, 230V, sa izlaznom rešetkom i filterom G2
|
|
|
Pregled
Vreme isporuke
|
Usually Ships within 4 Weeks
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ClimaSys
|
Ime proizvoda
|
ClimaSys CV
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Ventilator
|
Type of filter
|
Standardni
|
Flow rate
|
Slobodan protok sa standardnim filterom: 838 m3/h at 50 Hz
Slobodan protok sa standardnim filterom: 803 m3/h at 60 Hz
|
[us] nazivni napon
|
207...244 V
|
Naponski ulaz
|
230 V 50/60 Hz
|
Dopunske informacije
Absorbed power
|
150 W 50 Hz
195 W 60 Hz
|
[in] nazivna struja
|
0,65 A 50 Hz
0,85 A 60 Hz
|
Noise level < at
|
75…76 dB
|
Tip ležaja
|
Kuglični
|
Visina
|
Spoljašnja: 336 mm
|
Širina
|
Spoljašnja: 316 mm
|
Dubina
|
Spoljašnja : 162 mm
|
Dimenzije izreza
|
291 x 291 mm
|
Masa proizvoda
|
4,1 kg
|
Materijal
|
Izlaznu rešetku: brizgana termoplastika (ASA PC)
|
Boja
|
Izlaznu rešetku: siva (RAL 7035)
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-15…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Maksimalni pritisak
|
170 Pa protok 0 m³/h
|
Povezivanje - priključci
|
Priključni blok
|
Ip stepen zaštite
|
IP54
|
Sastav uređaja
|
1 aksijalni motor
2 zaštitna rešetka: na prednjim i zadnjim površinama
1 filter: prednji deo aksijalnog motora
1 izlazna rešetka: prednji deo
1 šablon za otvor
|
Uslovi upotrebe
|
Spoljašnja temperatura mora biti 5 °C niža nego unutrašnja
Protoci zavise od radne tačke, videti ProClima softver
Izbegavati prečestu zamenu filtera
Filter mora biti čišćen i redovno menjan
Okolina uređaja mora biti relativno čista
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
23,0 cm
|
Package 1 Width
|
32,0 cm
|
Package 1 Length
|
34,0 cm
|
Package 1 Weight
|
4,386 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
110,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
134,0 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|