Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYDLA112G |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYDLA112G fotografija – Schneider- sirotin
NSYDLA112G
modularna distributivna šasija 112 modula za NSYPLM86,NSYS3D86,NSYCRN86,NSYS3X86
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Application Više namena
Modularni razvod električne energije
Tip proizvoda ili komponente Šasija
Kratko ime uređaja DLA
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija za montiranje Prednja strana ormana
Kompatibilnost grupe proizvoda PanelSeT PanelSeT S3D
Thalassa PanelSeT CRN
Spacial Spacial S3X
Thalassa Thalassa PLM
Sastav uređaja 1 konstrukcija šasije
4 prednji paneli sa 35 mm DIN šinom
2 završni poklopac
1 sabirnica nule/uzemljenja 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
Količina po setu Set od 1
Dopunske informacije
Materijal Prednji panel: samogasiva izolacija
Konstrukcija šasije i šine: čelik
Boja Prednji panel: siva (RAL 7035)
Način fiksiranja Sa elementom za fiksiranje - napred sa nosačima lokacija
Podešavanje U visinu od 40 do 85 mm za DIN šinu
Broj horizontalnih redova 4
Ukupan broj 18 mm modula 112
Tip prednje ploče Puna i ploče sa otvorima
Broj otvora 4 izreza
Visina 780 mm
Širina 560 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,500 cm
Package 1 Width 57,500 cm
Package 1 Length 78,000 cm
Package 1 Weight 8,118 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 16
Package 2 Height 124,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 142,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No