|
|
|
NSYDLA48PG
modularna distributivna šasija 48 modula za NSYPLM64,NSYS3D64,NSYCRN64,NSYS3X64
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PanelSeT
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Application
|
Modularni razvod električne energije
Više namena
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Šasija
|
Kratko ime uređaja
|
DLA
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija za montiranje
|
Prednja strana ormana
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PanelSeT PanelSeT S3D
Thalassa PanelSeT CRN
Spacial Spacial S3X
Thalassa Thalassa PLM
|
Sastav uređaja
|
1 konstrukcija šasije
2 završni poklopac
1 sabirnica nule/uzemljenja 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
3 prednji paneli sa 35 mm DIN šinom
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Prednji panel: samogasiva izolacija
Konstrukcija šasije i šine: čelik
|
Boja
|
Prednji panel: siva (RAL 7035)
|
Način fiksiranja
|
Sa elementom za fiksiranje - napred sa nosačima lokacija
|
Podešavanje
|
U visinu od 40 do 85 mm za DIN šinu
|
Broj horizontalnih redova
|
3
|
Ukupan broj 18 mm modula
|
48
|
Tip prednje ploče
|
Puna i ploče sa otvorima
|
Broj otvora
|
3 izreza
|
Visina
|
580 mm
|
Širina
|
360 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15,500 cm
|
Package 1 Width
|
37,500 cm
|
Package 1 Length
|
59,000 cm
|
Package 1 Weight
|
4,500 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
193,000 cm
|
Package 2 Width
|
100,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
283,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
|
|