|
|
|
NSYDLCR110
modularno kućište DLCR tip za Spacial WM čelični orman, 110 modula, V700xŠ500
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Spacial
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Application
|
Više namena
Modularni razvod električne energije
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Šasija
|
Kratko ime uređaja
|
DL
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija za montiranje
|
Prednja strana ormana
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Spacial Spacial S3X
Spacial Spacial CRN
|
Sastav uređaja
|
1 konstrukcija šasije
1 sabirnica nule/uzemljenja 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
1 prednji panel
5 35 mm DIN šina
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Čelik
|
Boja
|
Prednji panel: siva (RAL 7035)
|
Završna obrada
|
Poliesterski prah
|
Način fiksiranja
|
Sa elementom za fiksiranje - na zadnjem delu sa nosačima lokacija
|
Podešavanje
|
U visinu od 40 do 85 mm za DIN šinu
|
Broj horizontalnih redova
|
5
|
Ukupan broj 18 mm modula
|
110
|
Tip prednje ploče
|
Puna i ploče sa otvorima
|
Broj otvora
|
5 izreza
|
Visina
|
655 mm
|
Širina
|
455 mm
|
Dubina
|
110 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,5 cm
|
Package 1 Width
|
47 cm
|
Package 1 Length
|
69,5 cm
|
Package 1 Weight
|
4,675 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|