Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYDLCR135 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYDLCR135 fotografija – Schneider- sirotin
NSYDLCR135
modularno kućište DLCR tip za Spacial WM čelični orman, 135 modula, V800xŠ600
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Application Više namena
Modularni razvod električne energije
Tip proizvoda ili komponente Šasija
Kratko ime uređaja DL
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija za montiranje Prednja strana ormana
Kompatibilnost grupe proizvoda Spacial Spacial S3X
PanelSeT PanelSeT CRN
Sastav uređaja 1 konstrukcija šasije
1 sabirnica nule/uzemljenja 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
1 prednji panel
5 35 mm DIN šina
Količina po setu Set od 1
Dopunske informacije
Materijal Čelik
Boja Prednji panel: siva (RAL 7035)
Završna obrada Poliesterski prah
Način fiksiranja Sa elementom za fiksiranje - na zadnjem delu sa nosačima lokacija
Podešavanje U visinu od 40 do 85 mm za DIN šinu
Broj horizontalnih redova 5
Ukupan broj 18 mm modula 135
Tip prednje ploče Puna i ploče sa otvorima
Broj otvora 5 izreza
Visina 755 mm
Širina 555 mm
Dubina 110 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,000 cm
Package 1 Width 57,500 cm
Package 1 Length 81,000 cm
Package 1 Weight 6,000 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 105,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 193,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 meseci