|
|
|
NSYDLM24
modularno kućište DLM tip za Spacial WM orman, 24 modula, V400xŠ300 mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Spacial
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Application
|
Modularni razvod električne energije
Više namena
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Šasija
|
Kratko ime uređaja
|
DLM
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija za montiranje
|
Prednja strana ormana
Kliznica
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial S3X
Spacial Spacial CRN
|
Sastav uređaja
|
1 konstrukcija šasije
2 završni poklopac
1 sabirnica nule/uzemljenja 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
2 prednji paneli sa 35 mm DIN šinom
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Čelik
|
Boja
|
Prednji panel: siva (RAL 7035)
|
Završna obrada
|
Poliesterski prah
|
Način fiksiranja
|
Sa elementom za fiksiranje - napred i nazad sa nosačima lokacija
|
Podešavanje
|
U visinu od 40 do 85 mm za DIN šinu
|
Broj horizontalnih redova
|
2
|
Ukupan broj 18 mm modula
|
24
|
Tip prednje ploče
|
Puna i ploče sa otvorima
|
Broj otvora
|
2 izreza
|
Visina
|
353 mm
|
Širina
|
255 mm
|
Dubina
|
101,5 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,500 cm
|
Package 1 Width
|
27,000 cm
|
Package 1 Length
|
36,500 cm
|
Package 1 Weight
|
2,548 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
10,842 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|