|
|
|
NSYDLM88
modularno kućište DLM tip za Spacial WM orman, 88 modula, V700xŠ500mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PanelSeT
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Application
|
Više namena
Modularni razvod električne energije
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Šasija
|
Kratko ime uređaja
|
DLM
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija za montiranje
|
Prednja strana ormana
Kliznica
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PanelSeT PanelSeT S3D
Spacial Spacial S3X
PanelSeT PanelSeT CRN
|
Sastav uređaja
|
1 konstrukcija šasije
4 prednji paneli sa 35 mm DIN šinom
2 završni poklopac
1 sabirnica nule/uzemljenja 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Čelik
|
Boja
|
Prednji panel: siva (RAL 7035)
|
Završna obrada
|
Poliesterski prah
|
Način fiksiranja
|
Sa elementom za fiksiranje - napred i nazad sa nosačima lokacija
|
Podešavanje
|
U visinu od 40 do 85 mm za DIN šinu
|
Broj horizontalnih redova
|
4
|
Ukupan broj 18 mm modula
|
88
|
Tip prednje ploče
|
Puna i ploče sa otvorima
|
Broj otvora
|
4 izreza
|
Visina
|
653 mm
|
Širina
|
455 mm
|
Dubina
|
101,5 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,000 cm
|
Package 1 Width
|
46,000 cm
|
Package 1 Length
|
66,000 cm
|
Package 1 Weight
|
6,210 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
21
|
Package 2 Height
|
124,000 cm
|
Package 2 Width
|
100,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
143,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|