|
|
|
NSYDLPLM18G
modularni ram 18 modula od 18mm sa izolacionom pločom za PLM3025
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Thalassa
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Application
|
Modularni razvod električne energije
Više namena
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Šasija
|
Kratko ime uređaja
|
DL
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija za montiranje
|
Prednja strana ormana
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Thalassa Thalassa PLM
Thalassa Thalassa PHD
|
Sastav uređaja
|
1 konstrukcija šasije
1 prednji panel
2 35 mm DIN šina
|
Dodatne informacije
|
IP2x nije validno kada se šasija ugrađuje na 67 mm
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Prednji panel: samogasivi
Šine: galvanizovani čelik
|
Boja
|
Prednji panel: siva (RAL 7035)
|
Način fiksiranja
|
Sa elementom za fiksiranje - napred sa nosačima lokacija
|
Broj horizontalnih redova
|
2
|
Ukupan broj 18 mm modula
|
18
|
Tip prednje ploče
|
Ploča sa otvorom
|
Broj otvora
|
2 izreza
|
Visina
|
308 mm
|
Širina
|
255 mm
|
Dubina
|
160 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,000 cm
|
Package 1 Width
|
22,500 cm
|
Package 1 Length
|
30,500 cm
|
Package 1 Weight
|
928,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
29,000 cm
|
Package 2 Width
|
45,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
18,560 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Izjava o zaštiti okoline
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
|
|