Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYDPA3 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYDPA3 fotografija – Schneider- sirotin
NSYDPA3
A3 plastični držač dokumentacije - 285x476x35 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Tip proizvoda ili komponente Držač dokumentacije
Application Više namena
Nominal dimensions of the housing -
Lokacija za montiranje Na vrata
Kompatibilnost grupe proizvoda Thalassa svi ormani do 600 x 400 x 250 mm (izuzev 200 x 200 x 150 i 250 x 200 x 150)
PanelSeT svi ormani do 600 x 400 x 250 mm (izuzev 200 x 200 x 150 i 250 x 200 x 150)
Sastav uređaja 1 x džep za dokumentaciju
Količina po setu Set od 1
Dopunske informacije
Materijal PS (polistiren)
Boja Siva (RAL 7035)
Način fiksiranja Lepljivom trakom
Visina 285 mm
Širina 476 mm
Dubina 35 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 28,500 cm
Package 1 Length 45,000 cm
Package 1 Weight 455,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 16
Package 2 Height 40,500 cm
Package 2 Width 51,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 8,180 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 3
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci