|
|
|
NSYDPA4
A4 plastični držač dokumentacije - 230x247x23 mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PanelSeT
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Držač dokumentacije
|
Application
|
Više namena
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Lokacija za montiranje
|
Na vrata
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Thalassa svi ormani do 600 x 400 x 250 mm (izuzev 200 x 200 x 150 i 250 x 200 x 150)
PanelSeT svi ormani do 600 x 400 x 250 mm (izuzev 200 x 200 x 150 i 250 x 200 x 150)
|
Sastav uređaja
|
1 x džep za dokumentaciju
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Dopunske informacije
Materijal
|
PS (polistiren)
|
Boja
|
Bela (RAL 9001)
|
Način fiksiranja
|
Lepljivom trakom
|
Visina
|
230 mm
|
Širina
|
247 mm
|
Dubina
|
23 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,000 cm
|
Package 1 Width
|
23,000 cm
|
Package 1 Length
|
25,000 cm
|
Package 1 Weight
|
135,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
56
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
8,188 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
672
|
Package 3 Height
|
103,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
107,200 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1
|
Ugovorna garancija
|
|