Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYDPLM86TG |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYDPLM86TG fotografija – Schneider- sirotin
NSYDPLM86TG
providna vrata za PLM86T bez zaključavanja
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Thalassa
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente Vrata
Application Više namena
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija za montiranje Prednji deo
Kompatibilnost grupe proizvoda Thalassa Thalassa PLM
Sastav uređaja 1 vrata
Količina po setu Set od 1
Dopunske informacije
Materijal Vrata: poliester ojačan staklenim vlaknima
Boja Vrata: siva (RAL 7035)
Tip vrata Providna
Otvaranje vrata Nadesno (180 °)
Nalevo
Maksimalno opterećenje 50 kg/m²
Visina 847 mm
Širina 636 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 66,000 cm
Package 1 Width 5,000 cm
Package 1 Length 86,000 cm
Package 1 Weight 6,218 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 65,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 75,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No