Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYDPR200 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYDPR200 fotografija – Schneider- sirotin
NSYDPR200
dvoprofilna montažna šina 35x15 D2000 20
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Anwendung Više namena
Grupa proizvoda PanelSeT
Tip proizvoda ili komponente Šina
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Tip šine Dvoprofilna DIN
Za ormane nazivnih dimenzija -
Kompatibilnost grupe proizvoda PanelSeT
Thalassa
Sastav uređaja 1 šina
Količina po setu Set od 10
Dopunske informacije
Materijal Galvanizovani čelik
Završna obrada Neperforirano
Način fiksiranja Sa elementom za fiksiranje - konstrukciju ormana lokacija
Podešavanje montaže Razmak 25 mm
Trajno podešavanje
Dužina 2000 mm
Visina Nazivno: 15 mm
Širina Nazivno: 35 mm
Debljina 1,5 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,500 cm
Package 1 Width 3,700 cm
Package 1 Length 200,000 cm
Package 1 Weight 1,620 kg
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 4,500 cm
Package 2 Width 9,500 cm
Package 2 Length 202,000 cm
Package 2 Weight 16,254 kg
Unit Type of Package 3 P2M
Number of Units in Package 3 300
Package 3 Height 40,000 cm
Package 3 Width 120,000 cm
Package 3 Length 200,000 cm
Package 3 Weight 487,620 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 26
Ugovorna garancija
Garancija 18 months