|
|
|
NSYEB2025D8
traka za uzemljenje p.presek 25mm², dužina 200mm, otvor priključka 6,4mm-10kom.
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PanelSeT
|
Anwendung
|
Više namena
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Traka za uzemljenje
|
Sastav uređaja
|
1 traka za uzemljenje
|
Količina po setu
|
Set od 10
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Kalajisan bakar
|
Način fiksiranja
|
Maticom i podloškom - na uzemljenju lokacija
|
Dužina
|
200 mm
|
Širina
|
27 mm
|
Nazivni poprečni presek
|
25 mm²
|
Prečnik
|
8,5 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,500 cm
|
Package 1 Width
|
2,000 cm
|
Package 1 Length
|
22,500 cm
|
Package 1 Weight
|
56,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
1,500 cm
|
Package 2 Width
|
12,000 cm
|
Package 2 Length
|
26,000 cm
|
Package 2 Weight
|
560,000 g
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1
|
Ugovorna garancija
|
|