|
|
|
NSYEC361
Spacial SF 1 ploča za uvod kablova - fiksiranje spojnicama - 300x600 mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PanelSeT
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Ploča kablovske uvodnice
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za razvod kablova
|
Application
|
Prisma aplikacija
Više namena
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Prisma Prisma PH
PanelSeT PanelSeT SFM
|
Lokacija za montiranje
|
Dno ormana
|
Tip kablovske uvodnice
|
Standardna
|
Kablovski uvod
|
1 uvod
|
Sastav uređaja
|
Elementi za montažu
1 ploča
Samogasiva poliuretanska zaptivka 15 x 25 mm
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Materijal
|
Galvanizovani čelik
|
Dopunske informacije
Visina
|
20 mm
|
Širina
|
Nazivno: 300 mm
Korisno: 116 mm
Ukupno: 144 mm
|
Dubina
|
Nazivno : 600 mm
|
Debljina
|
1,5 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,000 cm
|
Package 1 Width
|
13,000 cm
|
Package 1 Length
|
45,500 cm
|
Package 1 Weight
|
1,342 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
29,000 cm
|
Package 2 Width
|
45,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
26,840 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
10
|
Ugovorna garancija
|
|