Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYECPLAZ104G |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYECPLAZ104G fotografija – Schneider- sirotin
NSYECPLAZ104G
poliesterska kablovska uvodnica za PLAZ ili PLAZT Š1000xD420 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Thalassa
Tip proizvoda ili komponente Ploča kablovske uvodnice
Pribor / posebna kategorija Pribor za razvod kablova
Application Više namena
Kompatibilnost grupe proizvoda Thalassa Thalassa PLA PLAZ
Thalassa Thalassa PLA PLAZT
Lokacija za montiranje Dno ormana
Tip uvodne ploče Ravna
Sastav uređaja Elementi za montažu
1 ploča
Materijal Poliester ojačan sa staklenim vlaknima
Dopunske informacije
Boja Siva (RAL 7035)
Širina 960 mm
Dubina 342 mm
Debljina 4 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,500 cm
Package 1 Width 24,500 cm
Package 1 Length 96,000 cm
Package 1 Weight 1,586 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 29,000 cm
Package 2 Width 37,500 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 47,580 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)