|
|
|
NSYEDCOS
set od 2 držača za sabirnicu uzemljenja za Spacial WM ormane
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PanelSeT
|
Anwendung
|
Više namena
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Držač za fiksiranje
|
Lokacija za montiranje
|
Vrh i dno ormana
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
Sabirnica uzemljenja
|
Sastav uređaja
|
Elementi za montažu
2 ušica
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Čelik obložen cink fosfatom
|
Način fiksiranja
|
Sa elementom za fiksiranje
|
Visina
|
38 mm
|
Širina
|
90 mm
|
Dubina
|
39 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
18,000 cm
|
Package 1 Width
|
9,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,000 cm
|
Package 1 Weight
|
262,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
40,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,828 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAM
|
Number of Units in Package 3
|
480
|
Package 3 Height
|
100,000 cm
|
Package 3 Width
|
100,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
279,200 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|