Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYEL226D6 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYEL226D6 fotografija – Schneider- sirotin
NSYEL226D6
uzemljivač poprečni presek 6mm², dužina 220mm, otvor priključka 6,4mm-10kom.
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Anwendung Više namena
Tip proizvoda ili komponente Žica uzemljenja
Sastav uređaja 1 provodnik uzemljenja
Količina po setu Set od 10
Dopunske informacije
Materijal PVC (polivinil-hlorid) zelena i žuta za omotač
Mesing i legura bakra za priključak
Način fiksiranja Maticom i podloškom - na uzemljenju lokacija
Dužina 220 mm
Nazivni poprečni presek 6 mm²
Prečnik 6,4 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 1,000 cm
Package 1 Length 22,000 cm
Package 1 Weight 17,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 2,000 cm
Package 2 Width 21,000 cm
Package 2 Length 25,000 cm
Package 2 Weight 178,000 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 months