Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYFXT6040 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYFXT6040 fotografija – Schneider- sirotin
NSYFXT6040
fiksna polica V30xŠ482xD290 mm za orman od Š600xD400 mm -maks. opterećenje 50 kg
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Tip proizvoda ili komponente Fiksne police
Application Više namena
For enclosure nominal dimensions - W: 600 mm D: 400 mm
Držač za montažu Direktno na konstrukciju
40 mm poprečne šine
Kompatibilnost grupe proizvoda PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
Sastav uređaja 1 fiksna polica
Elementi za montažu
Količina po setu Set od 1
Dopunske informacije
Materijal Čelik
Boja Siva (RAL 7035)
Završna obrada Epoksi poliester prah
Podešavanje Podešavanje po dubini svakih 25 mm
Maksimalno opterećenje 150 kg ravnomerno raspoređeno
Visina 30 mm
Širina 482 mm
Dubina 290 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 49,000 cm
Package 1 Width 31,000 cm
Package 1 Length 3,000 cm
Package 1 Weight 2,362 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 60
Package 2 Height 90,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 155,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 17
Ugovorna garancija
Garancija 18 months