Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYINLCRN |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYINLCRN fotografija – Schneider- sirotin
NSYINLCRN
prekidač za vrata za Spacial WM orman - N/C kontakt, 10 A/500 V.
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Tip proizvoda ili komponente Prekidač za vrata
Application Više namena
Nominal dimensions of the housing -
Lokacija za montiranje Orman
Kompatibilnost grupe proizvoda PanelSeT ne može se instalirati na 19" montažne ploče
PanelSeT S3D, CRN, S3X orman
Sastav uređaja Elementi za montažu
1 x granični prekidač
1 x nosač za fiksiranje
Količina po setu Set od 1
Dopunske informacije
Način fiksiranja Direktnom montažom - orman lokacija
Tip ulaza NC + NO
Apsolutni maksimalni ulaz 3 A/240 V
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,500 cm
Package 1 Width 9,000 cm
Package 1 Length 18,000 cm
Package 1 Weight 180,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 4,752 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 768
Package 3 Height 171,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 162,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj C64c958a-5d4a-48a4-ab87-b20d6332fb03
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
Garancija 18 months