Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYLAM1M |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYLAM1M fotografija – Schneider- sirotin
NSYLAM1M
Kabl za povezivanje 1,5m IEC za LED svetiljke
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Thalassa
Kompatibilnost grupe proizvoda PanelSeT
Thalassa
Pribor / posebna kategorija Pribor za kabliranje
Tip proizvoda ili komponente Kabl za međuvezu
Application Više namena
Tip mreže AC
Dopunske informacije
Body colour Crna
Dužina kabla 1,5 m
Maximum quantity of lamps interconnected 5
Sertifikacija proizvoda IEC
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,500 cm
Package 1 Width 7,500 cm
Package 1 Length 43,000 cm
Package 1 Weight 196,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 32,000 cm
Package 2 Width 18,000 cm
Package 2 Length 42,000 cm
Package 2 Weight 9,992 kg
Unit Type of Package 3 PAM
Number of Units in Package 3 2400
Package 3 Height 178,000 cm
Package 3 Width 100,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 492,616 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno