|
|
|
NSYLAMLD
Multi-fixing LED svetiljka bez utičnice - 230 V AC - 10W
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Utičnice za osvetljenje i napajanje
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za osvetljenje
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Svetiljka
|
Primena uređaja
|
Više namena
|
Sastav uređaja
|
1 svetiljka
1 elementi za montažu
|
Power factor
|
0,9
|
Dopunske informacije
Outlet standard deviation
|
Bez utičnice
|
Nazivna snaga lampe
|
10 W
|
[ue] nazivni radni napon
|
120/230 V AC 50/60 Hz
|
Baza sijalice
|
Integrisan LED
|
Tip sijalice
|
LED lampica
|
Tip upravljanja
|
Ugrađeni prekidač
|
Svetlosni fluks
|
950 lm
|
Temperatura boje
|
4000 K
|
Servisni vek u časovima
|
25000 sati
|
Električna veza
|
Kablom brzi konektor 3 m nije isporučen
Kablom brzi konektor 1 m nije isporučen
|
Nosači za montažu
|
Držač
DIN šina
Metalni delovi
|
Način pričvršćivanja
|
Magnetom
Zavrtnjima
Utično
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Spacial
Thalassa
|
Materijal
|
PC (UL94 V-0)
|
Dužina
|
372 mm
|
Visina
|
63 mm
|
Širina
|
40 mm
|
Boja
|
Crna (RAL 9005)
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Električna klasa izolacije
|
Klasa II
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
EMC otpornost u skladu sa EN 55015
|
Standardi
|
UL 8750
UL 94
IEC 60598
UL 1598
UL 508 A
EN 55015
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-16…65 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-10…60 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,000 cm
|
Package 1 Width
|
40,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,000 cm
|
Package 1 Weight
|
795,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
32,000 cm
|
Package 2 Width
|
18,000 cm
|
Package 2 Length
|
42,000 cm
|
Package 2 Weight
|
8,400 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAM
|
Number of Units in Package 3
|
590
|
Package 3 Height
|
178,000 cm
|
Package 3 Width
|
100,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
507,000 kg
|
Održivost ponude
|
|