|
|
|
NSYLAMT5LD1
Ekonomična LED svetiljka - 120/230 V AC - 5W
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Utičnice za osvetljenje i napajanje
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za osvetljenje
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Svetiljka
|
Primena uređaja
|
Više namena
|
Sastav uređaja
|
1 svetiljka
1 elementi za montažu
2 kabl
|
Power factor
|
0,9
|
Dopunske informacije
Outlet standard deviation
|
Bez utičnice
|
Nazivna snaga lampe
|
5 W
|
[ue] nazivni radni napon
|
120/230 V AC 50/60 Hz
|
Baza sijalice
|
Integrisan LED
|
Tip sijalice
|
LED lampica
|
Tip upravljanja
|
Ugrađeni prekidač
|
Svetlosni fluks
|
500 lm
|
Temperatura boje
|
4000 K
|
Servisni vek u časovima
|
25000 sati
|
Električna veza
|
Kablom brzi konektor 3 m obezbeđeno
Kablom brzi konektor 1 m obezbeđeno
|
Nosači za montažu
|
Metalni delovi
Poprečne šine
|
Način pričvršćivanja
|
Magnetom
Zavrtnjima
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Spacial
Thalassa
|
Dužina
|
310 mm
|
Visina
|
30,5 mm
|
Boja
|
Aluminijum
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Električna klasa izolacije
|
Klasa I
|
Standardi
|
IEC 60598
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-10…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-16…65 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
35,000 cm
|
Package 1 Weight
|
581,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
42,000 cm
|
Package 2 Width
|
36,000 cm
|
Package 2 Length
|
28,000 cm
|
Package 2 Weight
|
11,600 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAM
|
Number of Units in Package 3
|
1200
|
Package 3 Height
|
200,000 cm
|
Package 3 Width
|
100,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
710,000 kg
|
Održivost ponude
|
|