Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYMDVR6 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYMDVR6 fotografija – Schneider- sirotin
NSYMDVR6
vertikalna aluminijumska šina, visina 600mm. pakovanje: 10 kom.
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Spacial
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Šina
Device application Više namena
Enclosure nominal dimensions -
Nosači za montažu Zavrtanj za fiksiranje
Kompatibilnost grupe proizvoda Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3X
Thalassa Thalassa PLM
Sastav uređaja 1 nosač
Količina po setu Set od 10
Materijal Aluminijum
Dopunske informacije
Način fiksiranja Pričvršćivanje zavrtnjem - tip zavrtnja M8 - na odstojnicima ormana lokacija
Visina Nazivno: 600 mm
Ukupno: 539,3 mm
Širina 25 mm
Dubina 15 mm
Debljina 2,5 mm
Masa proizvoda 0,166 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2 cm
Package 1 Width 2 cm
Package 1 Length 54 cm
Package 1 Weight 166 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 54 cm
Package 2 Width 8 cm
Package 2 Length 3,5 cm
Package 2 Weight 1,664 kg
Unit Type of Package 3 PAM
Number of Units in Package 3 300
Package 3 Height 40 cm
Package 3 Width 100 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 62 kg
Održivost ponude
SCIP broj B8d0fb33-5e43-4121-80bd-e0d068ed5eda
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Ugovorna garancija
Garancija 18 months