|
|
|
NSYMF106
mikroperforirana mont. ploča V1000xŠ600 Š/prečnik otvora 3,6mm na razmaku 12,5mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Spacial
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Montažna ploča
|
Primena uređaja
|
Više namena
|
Za ormane nazivnih dimenzija
|
1000 mmW: 600 mm
|
Lokacija za montiranje
|
Kliznica
Direktno na zadnje odstojnike
|
Opis montažne ploče
|
Mikroperforirana
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Spacial (Spacial S3D)
Spacial (Spacial CRN)
Spacial (Spacial S3X)
Thalassa (Thalassa PLM)
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Materijal
|
Galvanizovani čelik
|
Dopunske informacije
Način fiksiranja
|
Pričvršćivanje zavrtnjem na zadnje odstojnike - tip zavrtnja M8
Sa elementom za fiksiranje
|
Dopustivo trajno opterećenje
|
150 kg
|
Visina
|
965 mm
|
Širina
|
550 mm
|
Dubina
|
125 mm
|
Debljina
|
2,5 mm
|
Masa proizvoda
|
9,78 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
Db
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,3 cm
|
Package 1 Width
|
55 cm
|
Package 1 Length
|
96,5 cm
|
Package 1 Weight
|
10,09 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
40 cm
|
Package 2 Width
|
80 cm
|
Package 2 Length
|
120 cm
|
Package 2 Weight
|
504,5 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|