|
|
|
NSYMFSC80D
Spacial SF/SM set dubinski podesiva nosača - 800 mm
|
|
|
Osnovne informacije
Anwendung
|
Više namena
|
Grupa proizvoda
|
PanelSeT
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Nosač DIN šine
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Tip šine
|
Podesiva simetrična DIN šina
|
Za ormane nazivnih dimenzija
|
- W: 800 mm
|
Nosači za montažu
|
Set nosača za spajanje šasija
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PanelSeT
Thalassa
|
Sastav uređaja
|
Elementi za montažu
1 DIN šina
2 podesivi nosač
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Čelik
|
Završna obrada
|
Obloženo cinkom
|
Način fiksiranja
|
Sa zavrtnjima bez matice
|
Podešavanje montaže
|
Podešavanje po dubini 52 mm
|
Visina
|
Ukupno: 26 mm
|
Dubina
|
Ukupno : 695 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
6,500 cm
|
Package 1 Length
|
69,000 cm
|
Package 1 Weight
|
620,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
150
|
Package 2 Height
|
45,000 cm
|
Package 2 Width
|
100,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
106,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
4
|
Ugovorna garancija
|
|