|
|
|
NSYMM1210
montažna ploča V1200xŠ1000mm galvanizovana čelična ploča reverzibilna
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Spacial
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Montažna ploča
|
Primena uređaja
|
Više namena
|
Za ormane nazivnih dimenzija
|
- H: 1000 mm W: 1200 mm
- H: 1200 mm W: 1000 mm
|
Lokacija za montiranje
|
Kliznica
Direktno na zadnje odstojnike
|
Opis montažne ploče
|
Ravna
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3X
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Materijal
|
Galvanizovani čelik
|
Dopunske informacije
Način fiksiranja
|
Pričvršćivanje zavrtnjem na zadnje odstojnike - tip zavrtnja M8
Sa elementom za fiksiranje
|
Dopustivo trajno opterećenje
|
180 kg
|
Visina
|
1150 mm
|
Širina
|
950 mm
|
Debljina
|
1,8 mm
|
Masa proizvoda
|
21,884 kg
|
Specifičnost izvedbe
|
Instalacija u orman sa obrnutim dimenzijama
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,2 cm
|
Package 1 Width
|
95,0 cm
|
Package 1 Length
|
114,5 cm
|
Package 1 Weight
|
20,986 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
120 cm
|
Package 2 Width
|
100 cm
|
Package 2 Length
|
58 cm
|
Package 2 Weight
|
293 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|