Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYMM23SB |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYMM23SB fotografija – Schneider- sirotin
NSYMM23SB
Puna montažna ploča V200xŠ300mm galvanizovani čelik
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Montažna ploča
Primena uređaja Više namena
Za ormane nazivnih dimenzija -
Lokacija za montiranje Dno ormana
Opis montažne ploče Ravna
Kompatibilnost grupe proizvoda PanelSeT PanelSeT SBM
Sastav uređaja 1 montažna ploča
Materijal Galvanizovani čelik
Završna obrada Metalik
Dopunske informacije
Način fiksiranja Sa 2 zavrtnja - tip zavrtnja Ø5 mm self-tapping screws - dno ormana lokacija
Dopustivo trajno opterećenje 3 kg zadnja strana ormana
Visina Nazivno: 175 mm
Širina Nazivno: 285 mm
Tačke fiksiranja: 264 mm
Površina i korisna površina Nazivno: 60000 mm²
Debljina 2 mm
Masa proizvoda 0,574 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,300 cm
Package 1 Width 18,000 cm
Package 1 Length 29,000 cm
Package 1 Weight 574,000 g
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 300
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 186,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No