Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYMP1810 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYMP1810 fotografija – Schneider- sirotin
NSYMP1810
Spacial SF/SM montažna ploča - 1800x1000 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Montažna ploča
Primena uređaja Više namena
Za ormane nazivnih dimenzija -
Opis montažne ploče Ravna
Kompatibilnost grupe proizvoda PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
Sastav uređaja 1 montažna ploča
2 klizeće podloške
Količina po setu Set od 1
Materijal Galvanizovani čelik
Dopunske informacije
Način fiksiranja Sa držačima
Maksimalno opterećenje 300 kg/m²
Dopustivo trajno opterećenje 500 kg središnji položaj
600 kg zadnja strana ormana
Visina Tačke fiksiranja: 1650 mm
Nazivno: 1800 mm
Ukupno: 1697 mm
Širina Tačke fiksiranja: 850 mm
Nazivno: 1000 mm
Ukupno: 896 mm
Dubina 27 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 91,000 cm
Package 1 Length 171,500 cm
Package 1 Weight 35,000 kg
Unit Type of Package 2 P2M
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 86,000 cm
Package 2 Width 120,000 cm
Package 2 Length 200,000 cm
Package 2 Weight 733,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 meseci