|
|
|
NSYMP2212
Spacial SF montažna ploča - 2200x1200 mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PanelSeT
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Montažna ploča
|
Primena uređaja
|
Više namena
|
Za ormane nazivnih dimenzija
|
-
|
Opis montažne ploče
|
Ravna
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
|
Sastav uređaja
|
1 montažna ploča
2 klizeće podloške
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Materijal
|
Galvanizovani čelik
|
Dopunske informacije
Način fiksiranja
|
Sa držačima
|
Maksimalno opterećenje
|
300 kg/m²
|
Dopustivo trajno opterećenje
|
500 kg središnji položaj
600 kg zadnja strana ormana
|
Visina
|
Tačke fiksiranja: 2050 mm
Nazivno: 2200 mm
Ukupno: 2097 mm
|
Širina
|
Tačke fiksiranja: 1050 mm
Nazivno: 1200 mm
Ukupno: 1096 mm
|
Dubina
|
27 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
211,000 cm
|
Package 1 Width
|
110,000 cm
|
Package 1 Length
|
3,500 cm
|
Package 1 Weight
|
46,200 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
67,500 cm
|
Package 2 Width
|
211,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
727,000 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|