Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYMR106 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYMR106 fotografija – Schneider- sirotin
NSYMR106
perforirana ploča V1000xŠ600mm univerzalni otvori 11x26mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Montažna ploča
Primena uređaja Više namena
Za ormane nazivnih dimenzija - H: 1000 mm W: 600 mm
Lokacija za montiranje Direktno na zadnje odstojnike
Kliznica
Opis montažne ploče Telequick perforirana
Kompatibilnost grupe proizvoda PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
Količina po setu Set od 1
Materijal Čelik
Završna obrada Obloženo cinkom
Dopunske informacije
Način fiksiranja Pričvršćivanje zavrtnjem na zadnje odstojnike - tip zavrtnja M8
Sa elementom za fiksiranje
Visina 945 mm
Širina 551 mm
Dubina 15 mm
Debljina 2 mm
Masa proizvoda 4,04 kg
Broj slotova 1088
Specifičnost izvedbe Instalacija u zadnjem delu ormana
Dimenzije izreza 11 x 26 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,000 cm
Package 1 Width 55,500 cm
Package 1 Length 94,500 cm
Package 1 Weight 3,818 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 89,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 398,500 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months