Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYMR33 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYMR33 fotografija – Schneider- sirotin
NSYMR33
perforirana ploča V300xŠ300mm univerzalni otvori 11x26mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Montažna ploča
Primena uređaja Više namena
Za ormane nazivnih dimenzija - H: 300 mm W: 300 mm
Lokacija za montiranje Kliznica
Direktno na zadnje odstojnike
Opis montažne ploče Telequick perforirana
Kompatibilnost grupe proizvoda PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
Količina po setu Set od 1
Materijal Čelik
Završna obrada Obloženo cinkom
Dopunske informacije
Način fiksiranja Pričvršćivanje zavrtnjem na zadnje odstojnike - tip zavrtnja M8
Sa elementom za fiksiranje
Visina 255 mm
Širina 251 mm
Dubina 15 mm
Debljina 2 mm
Masa proizvoda 0,506 kg
Broj slotova 144
Specifičnost izvedbe Instalacija u zadnjem delu ormana
Dimenzije izreza 11 x 26 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,700 cm
Package 1 Width 25,100 cm
Package 1 Length 25,500 cm
Package 1 Weight 512,000 g
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 276
Package 2 Height 50,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 161,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 months