|
|
|
NSYMR44
perforirana ploča V400xŠ400mm univerzalni otvori 11x26mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PanelSeT
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Montažna ploča
|
Primena uređaja
|
Više namena
|
Za ormane nazivnih dimenzija
|
- H: 400 mm W: 400 mm
|
Lokacija za montiranje
|
Kliznica
Direktno na zadnje odstojnike
|
Opis montažne ploče
|
Telequick perforirana
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Materijal
|
Čelik
|
Završna obrada
|
Obloženo cinkom
|
Dopunske informacije
Način fiksiranja
|
Pričvršćivanje zavrtnjem na zadnje odstojnike - tip zavrtnja M8
Sa elementom za fiksiranje
|
Visina
|
345 mm
|
Širina
|
351 mm
|
Dubina
|
15 mm
|
Debljina
|
2 mm
|
Masa proizvoda
|
0,984 kg
|
Broj slotova
|
264
|
Specifičnost izvedbe
|
Instalacija u zadnjem delu ormana
|
Dimenzije izreza
|
11 x 26 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,500 cm
|
Package 1 Width
|
34,500 cm
|
Package 1 Length
|
35,100 cm
|
Package 1 Weight
|
1,004 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
204
|
Package 2 Height
|
45,000 cm
|
Package 2 Width
|
100,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
235,000 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|