|
|
|
NSYMR65
perforirana ploča V600xŠ500mm univerzalni otvori 11x26mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Spacial
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Montažna ploča
|
Primena uređaja
|
Više namena
|
Za ormane nazivnih dimenzija
|
- H: 600 mm W: 500 mm
|
Lokacija za montiranje
|
Kliznica
Direktno na zadnje odstojnike
|
Opis montažne ploče
|
Telequick perforirana
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3X
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Materijal
|
Čelik
|
Završna obrada
|
Obloženo cinkom
|
Dopunske informacije
Način fiksiranja
|
Pričvršćivanje zavrtnjem na zadnje odstojnike - tip zavrtnja M8
Sa elementom za fiksiranje
|
Visina
|
555 mm
|
Širina
|
451 mm
|
Dubina
|
15 mm
|
Debljina
|
2 mm
|
Masa proizvoda
|
1,86 kg
|
Broj slotova
|
532
|
Specifičnost izvedbe
|
Instalacija u zadnjem delu ormana
|
Dimenzije izreza
|
11 x 26 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,8 cm
|
Package 1 Width
|
45,2 cm
|
Package 1 Length
|
55,4 cm
|
Package 1 Weight
|
1,848 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
92
|
Package 2 Height
|
52 cm
|
Package 2 Width
|
100 cm
|
Package 2 Length
|
120 cm
|
Package 2 Weight
|
189 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|