Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYMR66 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYMR66 fotografija – Schneider- sirotin
NSYMR66
perforirana ploča V600xŠ600mm univerzalni otvori 11x26mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Montažna ploča
Primena uređaja Više namena
Za ormane nazivnih dimenzija - H: 600 mm W: 600 mm
Lokacija za montiranje Kliznica
Direktno na zadnje odstojnike
Opis montažne ploče Telequick perforirana
Kompatibilnost grupe proizvoda PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
Količina po setu Set od 1
Materijal Čelik
Završna obrada Obloženo cinkom
Dopunske informacije
Način fiksiranja Pričvršćivanje zavrtnjem na zadnje odstojnike - tip zavrtnja M8
Sa elementom za fiksiranje
Visina 555 mm
Širina 551 mm
Dubina 15 mm
Debljina 2 mm
Masa proizvoda 2,46 kg
Broj slotova 646
Specifičnost izvedbe Instalacija u zadnjem delu ormana
Dimenzije izreza 11 x 26 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,500 cm
Package 1 Width 55,000 cm
Package 1 Length 55,500 cm
Package 1 Weight 2,318 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 154
Package 2 Height 90,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 370,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 months