|
|
|
NSYMUPLA124G
set horizontalnog spajanja ormana za PLA orman V1250xD420 mm - IP55 spajanje
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Thalassa
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za spajanje
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Spojni ram
|
Anwendung
|
Više namena
|
Lokacija za montiranje
|
Bočna veza 2 ormana
|
Držač za montažu
|
ZA postolje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Thalassa Thalassa PLA pogodan orman
Thalassa Thalassa PHD pogodan orman
|
Sastav uređaja
|
1 ram
Elementi za montažu
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Okvir: poliester
|
Visina
|
Nazivno: 1250 mm
|
Širina
|
Ram: 15 mm
|
Dubina
|
420 mm
|
Ip stepen zaštite
|
IP55
|
Boja
|
Siva (RAL 7035)
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,2 cm
|
Package 1 Width
|
110,2 cm
|
Package 1 Length
|
34,1 cm
|
Package 1 Weight
|
922,0 g
|
Održivost ponude
|
|