|
|
|
NSYPAP54G
reverzibilna poliester. unutrašnja vrata 2 brave sa šablonom za bušenje za PLM54
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Thalassa
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor ormana
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Vrata
|
Application
|
Više namena
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija za montiranje
|
Prednja strana
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Thalassa Thalassa PLM
|
Sastav uređaja
|
1 vrata
1 ručica
4 nosači
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Poliester ojačan sa staklenim vlaknima
|
Boja
|
Siva (RAL 7035)
|
Tip zaključavanja
|
Brava 5 mm dvostruki prorez
|
Broj zaključavanja
|
2
|
Tip vrata
|
Unutrašnja puna
|
Otvaranje vrata
|
Reverzibilno (110 °)
|
Visina
|
Mrežna konstrukcija: 415 mm
|
Širina
|
Mrežna konstrukcija: 305 mm
|
Dubina
|
Rastojanje između vrata ormana : 26 mm
Korisna dubina : 152 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,000 cm
|
Package 1 Width
|
37,000 cm
|
Package 1 Length
|
50,000 cm
|
Package 1 Weight
|
1,700 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
80
|
Package 2 Height
|
90,000 cm
|
Package 2 Width
|
100,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
153,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
B8d0fb33-5e43-4121-80bd-e0d068ed5eda
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
|
|