|
|
|
NSYPFCR
set od 4 ušice za kačenje na zid za Spacial CRN orman
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PanelSeT
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Zidni nosač
|
Primena uređaja
|
Više namena
|
Za ormane nazivnih dimenzija
|
-
|
Lokacija za montiranje
|
Zadnji deo ormana
|
Tip dodatnog instalacionog pribora
|
Horizontalna ili vertikalna pozicija
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PanelSeT PanelSeT CRN
|
Sastav uređaja
|
Zavrtnji za fiksiranje
4 ušica
4 prefabrikovane zaptivke
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Čelik
|
Završna obrada
|
Obloženo cinkom
|
Način fiksiranja
|
Pričvršćivanje zavrtnjem - tip zavrtnja M8
Pričvršćivanje zavrtnjem - tip zavrtnja M6
|
Dopustivo trajno opterećenje
|
250 kg
249,9 kg
|
Dubina
|
Odvajanje ormana od zida : 10 mm
Odvajanje ormana od zida : 10,2 mm
|
Masa proizvoda
|
0,28 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
15,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,000 cm
|
Package 1 Weight
|
289,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
960
|
Package 2 Height
|
107,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
309,000 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|