Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYPFPLMG |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYPFPLMG fotografija – Schneider- sirotin
NSYPFPLMG
set od 4 poliamidske zidne ušice za PLM3025 do 108
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Thalassa
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Zidni nosač
Primena uređaja Više namena
Za ormane nazivnih dimenzija -
Lokacija za montiranje Vrh i dno, na zadnjoj strani ormana
Kompatibilnost grupe proizvoda Thalassa Thalassa PLM
Sastav uređaja Zavrtnji za fiksiranje
4 ušica
Dopunske informacije
Materijal Poliamid 6 sa 30 % staklenim vlaknima
Boja Siva (RAL 7035)
Način fiksiranja Pričvršćivanje zavrtnjem - sa spoljašnje strane lokacija
Dopustivo trajno opterećenje 100 kg horizontalna pozicija
200 kg vertikalna pozicija
Visina 308 mm
430 mm
530 mm
647 mm
747 mm
847 mm
1056 mm
Širina 255 mm
330 mm
430 mm
436 mm
536 mm
636 mm
852 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,000 cm
Package 1 Width 10,000 cm
Package 1 Length 12,000 cm
Package 1 Weight 226,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 75
Package 2 Height 36,000 cm
Package 2 Width 31,000 cm
Package 2 Length 52,000 cm
Package 2 Weight 17,000 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 900
Package 3 Height 85,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 220,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)