Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYPLA12124TG |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYPLA12124TG fotografija – Schneider- sirotin
NSYPLA12124TG
slobod.poliest.orman PLA kompletno zaptiven VŠD1250x1250x420 IP65 providna vrata
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Thalassa
Ime proizvoda Thalassa PLA
Enclosure type Više namena
Tip proizvoda ili komponente Pogodan orman
Version PLA
Nominal height 1250 mm
Nominal width 1250 mm
Nominal depth 420 mm
Montaža ormana Slobodnostojeći
Sastav uređaja 1 gornji deo
1 deo dna ormana
2 bočni deo
2 vrata
2 zadnji panel
Dopunske informacije
Tip kućišta Zatvoreni gornji i donji deo - delovi za sastavljanje sa bočnim stranama
Tip vrata Providna prednji deo
Broj vrata 2 vrata
Otvaranje vrata Nadesno i nalevo (120 °)
Tip brave Zaključavanje u 4 tačke, 5 mm dvostruki prorez
Dostupnost za operacije Zadnji deo
Prednji deo
Odvojivi delovi Vrata sa šarkama
Zadnji panel sa elementom za fiksiranje
Materijal Poliester ojačan staklenim vlaknima
Boja Siva (RAL 7035)
Standardi IEC 62208
UL 508 A
Nema stepen zaštite NEMA 12
NEMA 2
NEMA 1
NEMA 13
Sertifikacija proizvoda DNV pomorski
UL/cUL uvršteno
Veritas
Električna klasa izolacije Klasa II
Okruženje
Ip stepen zaštite IP65 u skladu sa IEC 60529 (kompletno zaptiveno)
Ik stepen zaštite IK08 u skladu sa IEC 62262 (providna vrata)
Otpornost na vatru 960 °C u skladu sa IEC 62208
Temperatura okoline za skladištenje -35…90 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 125,000 cm
Package 1 Width 130,000 cm
Package 1 Length 47,000 cm
Package 1 Weight 63,000 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 140,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 130,000 cm
Package 2 Weight 139,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)