|
|
|
NSYPLA1253G
slobod.poliest.orman PLA kompletno zaptiven VŠD1250x500x320 IP65
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Thalassa
|
Ime proizvoda
|
Thalassa PLA
|
Enclosure type
|
Više namena
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Pogodan orman
|
Version
|
PLA
|
Nominal height
|
1250 mm
|
Nominal width
|
500 mm
|
Nominal depth
|
320 mm
|
Montaža ormana
|
Slobodnostojeći
|
Sastav uređaja
|
1 gornji deo
1 deo dna ormana
2 bočni deo
1 zadnji panel
1 vrata
|
Dopunske informacije
Tip kućišta
|
Zatvoreni gornji i donji deo - delovi za sastavljanje sa bočnim stranama
|
Tip vrata
|
Ravna prednji deo
|
Broj vrata
|
1 vrata
|
Otvaranje vrata
|
Reverzibilno (120 °)
|
Tip brave
|
Zaključavanje u 4 tačke, 5 mm dvostruki prorez
|
Dostupnost za operacije
|
Prednji deo
Zadnji deo
|
Odvojivi delovi
|
Vrata sa šarkama
Zadnji panel sa elementom za fiksiranje
|
Materijal
|
Poliester ojačan staklenim vlaknima
|
Boja
|
Siva (RAL 7035)
|
Standardi
|
UL 508 A
IEC 62208
|
Nema stepen zaštite
|
NEMA 3S
NEMA 12
NEMA 2
NEMA 5
NEMA 1
NEMA 3X
NEMA 3R
NEMA 13
NEMA 3
|
Sertifikacija proizvoda
|
UL/cUL uvršteno
Veritas
DNV pomorski
|
Električna klasa izolacije
|
Klasa II
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP65 u skladu sa IEC 60529 (kompletno zaptiveno)
|
Ik stepen zaštite
|
IK10 u skladu sa IEC 62262 (ravna vrata)
|
Otpornost na vatru
|
960 °C u skladu sa IEC 62208
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-35…90 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
126,0 cm
|
Package 1 Width
|
54,0 cm
|
Package 1 Length
|
38,0 cm
|
Package 1 Weight
|
28,681 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
120 cm
|
Package 2 Width
|
100 cm
|
Package 2 Length
|
140 cm
|
Package 2 Weight
|
142 kg
|
Održivost ponude
|
|