Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYPLA1574G |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYPLA1574G fotografija – Schneider- sirotin
NSYPLA1574G
slobod.poliest.orman PLA kompletno zaptiven VŠD1500x750x420 IP65
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Thalassa
Ime proizvoda Thalassa PLA
Enclosure type Više namena
Tip proizvoda ili komponente Pogodan orman
Version PLA
Nominal height 1500 mm
Nominal width 750 mm
Nominal depth 420 mm
Montaža ormana Slobodnostojeći
Sastav uređaja 1 gornji deo
1 deo dna ormana
2 bočni deo
1 zadnji panel
1 vrata
Dopunske informacije
Tip kućišta Zatvoreni gornji i donji deo - delovi za sastavljanje sa bočnim stranama
Tip vrata Ravna prednji deo
Broj vrata 1 vrata
Otvaranje vrata Reverzibilno (120 °)
Tip brave Zaključavanje u 4 tačke, 5 mm dvostruki prorez
Dostupnost za operacije Prednji deo
Zadnji deo
Odvojivi delovi Vrata sa šarkama
Zadnji panel sa elementom za fiksiranje
Materijal Poliester ojačan staklenim vlaknima
Boja Siva (RAL 7035)
Standardi IEC 62208
UL 508 A
Nema stepen zaštite NEMA 1
NEMA 3S
NEMA 13
NEMA 5
NEMA 3R
NEMA 12
NEMA 2
NEMA 3X
NEMA 3
Sertifikacija proizvoda DNV pomorski
Veritas
UL/cUL uvršteno
Električna klasa izolacije Klasa II
Okruženje
Ip stepen zaštite IP65 u skladu sa IEC 60529 (kompletno zaptiveno)
Ik stepen zaštite IK10 u skladu sa IEC 62262 (ravna vrata)
Otpornost na vatru 960 °C u skladu sa IEC 62208
Temperatura okoline za skladištenje -35…90 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 45,500 cm
Package 1 Width 78,000 cm
Package 1 Length 151,000 cm
Package 1 Weight 42,000 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 163,500 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 100,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)